Produkt GEN-2G
excom I/O systém
Multiprotokolová komunikační brána pro Ethernet
Ident.číslo: 100000127- komunikační brána pro ethernet
- připojení stanice excom do jiskrově bezpečné sítě ethernet
- podpora ethernetových protokolů: Modbus TCP, EtherNet/ IP PROFINET
- integrovaný 2násobný switch 100 Mbps
- dva konektory RJ45 pro připojení sběrnice
- montáž v zóně 1, 2 a základním prostředí

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101434767 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85389099990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 155 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP |
| Způsob připojení signálu | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Typ přístroje | komunikační brána |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | ATEX, IECEx |