Produkt RSM 40 RKM 50-2M/BL67
Průmyslové napájecí kabely
Propojovací kabel
Ident.číslo: U-19553- zástrčka 7/8″ přímá 4pinová
- zásuvka 7/8″ přímá 5pinová
- zásuvka přímá 7/8"
- materiál pláště: PVC
- barva pláště: žlutá
- stupeň krytí IP67
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101324518 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- kabel, vedení (ostatní, neklasifikována) [BAB084001] |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | MX |
| Hmotnost | 258 g |
Technické údaje
| Použití | Napájení |
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
| Konektor A | zástrčka, 7/8″-16UN, přímý |
| Počet pinů | 4 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, žlutá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Konektor B | zásuvka, 7/8″-16UN, přímé |
| Počet pólů | 5 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, žlutá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Jmenovité napětí | 600 V |
| Proudové zatížení | 9 A |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PVC, žlutá |
| Počet žil | 4 |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | CE, RoHS, UL Listed, UL 2238 |