Produkt RSSD RJ45 441-2M
Průmyslový Ethernet kabel
Verbindungsleitung
Ident.číslo: U-08880- zástrčka M12 přímá 4pinová
 - stínění připojeno k převlečné matici
 - kódování D
 - zástrčka M12 přímá 4pinová
 - Průmyslový Ethernet kabel
 - typ sběrnice: Ethernet CAT5E TPE plášť tyrkysový, stíněný, 2UTP × 24 AWG
 - odolnost při ohybu za studena -40 °C
 - třída hořlavosti: UL 1685, UL1061
 - Flexlife
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101573114 | 
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 | 
| Země původu | MX | 
| Hmotnost | 128 g | 
Technické údaje
| Použití | Data | 
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel | 
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování D | 
| Počet pinů | 4 | 
| Tělo zásuvky | plast, TPU, modrošedá | 
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno | 
| Konektor B | zástrčka, RJ45, přímé | 
| Počet pólů | 8 | 
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá | 
| Síťový protokol | Ethernet | 
| Jmenovité napětí | 42 V | 
| Proudové zatížení | 1.5 A | 
| Průměr kabelu | Ø 6.73 mm | 
| Délka kabelu | 2.0 m | 
| Materiál kabelu | TPE, Teal | 
| Stupeň krytí | IP67 | 
| Zvláštní vlastnosti | stíněný | 
| Certifikáty | UL 1863, CE, UKCA, RoHS |