Produkt  IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC

Příslušenství

Napájecí modul — Power Bridge

Ident.číslo: 7580611
    • souhrnné poruchové hlášení pomocí relé
    • jednoduché nebo redundantní napájení
    • napájecí vstupy jsou odděleny
    • ochrana proti přepólování
    • odnímatelné pružinové svorky
    • Power-Bridge (konektor součástí přístroje)
    • ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha
    • použití v zóně 2
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101388534
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27049002 -/- stejnosměrné napájení
Tarifní číslo zboží 85369010000
Země původu DE
Hmotnost 152 g

Technické údaje

Ex provedení ne
Certifikáty ATEX, IECEx, NEPSI
Jmenovité napětí Power-Bridge 24 VDC
Počet kanálů 1
Typ zapojení Power-Bridge se souhrnným poruchovým hlášením
Elektrické připojení odnímatelné pružinové svorky, 2pólové
Stupeň krytí IP20
Typ výrobku IM(X)12

Montážní příslušenství

7580954
7580955
7580956
7580957
7580611

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top