Produkt IM12-FI01-2SF-2I-CPR/24VDC/CC
Měřič frekvence / čítač pulzů
2kanálový
Ident.číslo: 7580230- kontrola vstupního obvodu na zkrat a přerušení vodiče
- nastaveni pomocí PC
- úplné galvanické oddělení
- odnímatelné pružinové svorky
- Power-Bridge (konektor součástí přístroje)
- ATEX použití v zóně 2, cUL
- SIL 2

Všeobecné údaje
EAN | 4047101420395 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230220 -/- hlídání a měření otáček |
Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 174 g |
Technické údaje
Typ signálu | Frekvenční vstup |
Typ přístroje | hlídač otáček |
Ex provedení | ne |
Certifikáty | cULus |
Funkční bezpečnost (SIL/PL) | SIL2 |
Jmenovité napětí | Power-Bridge 24 VDC |
Počet kanálů | 2 |
Typ zapojení | Power-Bridge se souhrnným poruchovým hlášením |
Elektrické připojení | odnímatelné pružinové svorky, 2pólové |
Stupeň krytí | IP20 |
Typ výrobku | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 418 KB |
English | 415 KB |
French | 416 KB |
Spanish | 417 KB |
Czech | 417 KB |
Dutch | 414 KB |
Romanian | 415 KB |
Russian | 434 KB |
Polish | 417 KB |
Chinese | 489 KB |
Turkish | 417 KB |
Bezpečnostní návod
Certifikát
EU Prohlášení o shodě
Katalog
Konfigurační software
Krátký návod
Návod k obsluze
Produktový leták
Technologický leták
Montážní příslušenství
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |
![]() |
IOL-COM/3M
IO-Link rozhraní pro připojení IO-Link přístroje na Io-Link master pomocí konektoru 3,5 mm |
7525110 |
![]() |
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Napájecí modul Power-Bridge, souhrnná diagnostika pomocí relé, jednoduché nebo redundantní napájení, odnímatelné pružinové svorky |
7580611 |
![]() |
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Připojovací svorky Power-Bridge |
7580954 |
![]() |
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Připojovací svorky Power-Bridge |
7580955 |
![]() |
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Připojovací svorky Power-Bridge |
7580956 |
![]() |
E/ME TBUS NS35 BK
Připojovací svorky Power-Bridge |
7580957 |