Produkt IM12-FI01-1SF-1I1R-C0/24VDC
Měřič frekvence / čítač pulzů
1kanálový
Ident.číslo: 7580225- kontrola vstupního obvodu na zkrat a přerušení vodiče
- nastaveni pomocí PC
- úplné galvanické oddělení
- odnímatelné šroubovací svorky
- ATEX použití v zóně 2, cUL
- SIL 2

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101420425 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230220 -/- hlídání a měření otáček |
| Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 179 g |
Technické údaje
| Typ signálu | Frekvenční vstup |
| Typ přístroje | hlídač otáček |
| Ex provedení | ne |
| Certifikáty | cULus |
| Funkční bezpečnost (SIL/PL) | SIL2 |
| Jmenovité napětí | 24 VDC |
| Počet kanálů | 1 |
| Digitální výstup | Reléový výstup |
| Elektrické připojení | odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Typ výrobku | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 293 KB |
| English | 291 KB |
| French | 292 KB |
| Spanish | 292 KB |
| Czech | 292 KB |
| Dutch | 290 KB |
| Romanian | 290 KB |
| Russian | 308 KB |
| Polish | 293 KB |
| Chinese | 367 KB |
| Turkish | 290 KB |
Bezpečnostní návod
Certifikát
EU Prohlášení o shodě
Katalog
Konfigurační software
Krátký návod
Návod k obsluze
Produktový leták
Technologický leták
Montážní příslušenství
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |
|
IOL-COM/3M
IO-Link rozhraní pro připojení IO-Link přístroje na Io-Link master pomocí konektoru 3,5 mm |
7525110 |