Produkt  IOL-COM/3M

IO-Link komunikační kabel

Propojovací kabel

Ident.číslo: 7525110
    • IO-Link kabel
    • pro připojení IO-Link přístrojů
    • připojení přistroje konektorem 3,5 mm
    • připojení na master konektorem M12 x 1
    • délka kabelu 3 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047106147075
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu CN
Hmotnost 98 g

Technické údaje

Použití Signál
Tvar pouzdra Propojovací kabel
Konektor A zástrčka, M12 x 1, přímý
Počet pinů 5
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Konektor B zástrčka, přímé
Počet pólů 1
Tělo zásuvky plast, PVC, černá
Průměr kabelu Ø  4.3 mm
Délka kabelu 3.0 m
Materiál kabelu PUR, černá
Počet žil 3
Stupeň krytí IP67

Všeobecné údaje

EAN 4047106147075
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu CN
Hmotnost 98 g

Select Country

Turck worldwide

to top