Produkt  FMX-IM-2UPLI63X

Procesorová jednotka

pro připojení Ex hlídačů průtoku řady FCS/ FCS (NAEX)

HART přístroj s proudovým a tranzistorovými výstupy

Ident.číslo: 7525105
    • pro senzory Ex ia resp. Ex ib
    • analogový výstup pro průtok
    • tranzistorový výstup pro teplotu a poruchu
    • nastavení dolní a horní meze průtoku
    • sloupec LED pro zobrazení rychlosti proudění a teploty média
    • kontrola pracovních a zobrazovacích mezí
    • kontrola přerušení vodiče a zkratu na straně senzoru
    • parametrizace pomocí tlačítka nebo FDT / DTM
    • přidružené zařízení [Ex ia Ga/Da]
    • připojení čidel průtoku zóna 0/20
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101260588
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- komunikační interface, aktivní
Tarifní číslo zboží 85371091990
Země původu DE
Hmotnost 233 g

Technické údaje

Funkce hlídání průtoku
Pouzdro vyhodnocovací zařízení
Napájecí napětí 20…30 VDC
Výstupní funkce analogový výstup
Komunikační protokol HART
Elektrické připojení svorkovnice
Materiál pouzdra plast, polykarbonát/ABS
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP20
Certifikáty ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, KOSHA, cULus, IECEx

Připojovací příslušenství

7525111

Funkční příslušenství

6870471
6870465
6870341
6870432
6872035

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top