Produkt TN-Q14-0.15-RS4.47T
Čtecí / zapisovací hlavy HF
Ident.číslo: 7030235- kvádrové pouzdro, výška 14mm
- aktivní plocha nahoře
- plast PBT-GF30-V0
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident

Všeobecné údaje
EAN | 4047101206944 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 64 g |
Technické údaje
Technologie | HF RFID |
Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 56 x 30 x 14 mm, Q14 |
Vzdálenost zápisu max. | 72 mm |
Provedení | nevestavné |
Síťový protokol | připojení k RFID systému |
Materiál pouzdra | plast, PBT-GF30-V0, žlutá |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Data Sheets
German | 1514 KB |
English | 1514 KB |
French | 1514 KB |
Spanish | 390 KB |
Czech | 1515 KB |
Dutch | 1514 KB |
Romanian | 1515 KB |
Russian | 1521 KB |
Polish | 1515 KB |
Chinese | 1582 KB |
Turkish | 1515 KB |