Produkt TW-R30-M-K2
HF tag
Ident.číslo: 7030206- 3 různé způsoby montáže (s příslušenstvím) do nebo na kov
- FRAM paměť 2 kByty
- pro přímou montáž na nebo do kovu

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101206883 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 85235110000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 18 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Typ paměti | FRAM |
| Pouzdro | datový nosič |
| Průměr pouzdra | Ø 30 mm |
| Montáž | na kovu,v kovu |
| Velikost paměti | 2048 Byte |
| Volně použitelná paměť | 2000 Byte |
| Materiál pouzdra | plast, PET |
| Materiál aktivní plochy | plast, PET, černá |
| Teplota během cyklu čtení / zápis | -25… +85 °C |
| Teplota mimo snímací rozsah | -40… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP68 |