Produkt MF-R30
Příslušenství
Montážní příruba
Ident.číslo: 6901150- Při použití montážní desky je možné namontovat datový nosič TW-R30-M-B128 (-K2) na nebo do kovu pomocí 2 šroubů.

Všeobecné údaje
EAN | 4047101209617 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
Země původu | CN |
Hmotnost | 61 g |
Technické údaje
Příslušenství | Montážní příruba |
pro použití | datové nosiče |
Materiál pouzdra | kov, CuZn, chromovaný |