Produkt TB-M18-H1147
Čtecí / zapisovací hlavy HF
Ident.číslo: 7030001- závitové pouzdro M18 x 1
- chromovaná mosaz
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- zástrčka M12 x 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident

Všeobecné údaje
EAN | 4047101114959 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 72 g |
Technické údaje
Technologie | HF RFID |
Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Pouzdro | závitové pouzdro |
Velikost | M18 x 1 |
Vzdálenost zápisu max. | 30 mm |
Provedení | vestavné |
Síťový protokol | připojení k RFID systému |
Materiál pouzdra | kov, CuZn, chromovaný |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
![]() |
BST-18B
Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6 |
6947214 |
![]() |
SKN/M18
Ochranný kryt z PTFE; pro nasazení ve svařovacích a brousicích strojích se silným odletem jisker |
69663 |
![]() |
BSN 18
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: PA66-GF |
69472 |
![]() |
BST-18N
Montážní úchytka bez pevného dorazu pro závitová pouzdra; materiál: PA6 |
6947215 |
![]() |
QM-18
Montážní úchytka s pevným dorazem; materiál: chromovaná mosaz vnější závit M24 x 1.5 Upozornění: Spínací vzdálenost senzorů se může lišit při použití úchytek pro rychlou montáž. |
6945102 |
![]() |
BSS-18
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901320 |
![]() |
BSS-SPV2
Deska pro přivaření pro úchytku BSS |
6901316 |
![]() |
BSS-TSM 2 pcs
Matice pro lištu DIN pro montážní úchytky BSS a BSM |
6901323 |
![]() |
MW18
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |