Produkt D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
excom I/O systém
PROFIBUS konektor RS485-IS
Ident.číslo: 6890944- zástrčka Sub-D FastConnect s kabelovým vývodem 125°, pro připojení oddělovačů segmentů RS485-IS
- konektor musí být připojen k jiskrově bezpečnému připojení RS485-IS

Všeobecné údaje
EAN | 4047101165012 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- dokumentace (decentralizované periférie) [AGZ340004] |
Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 69 g |
Technické údaje
Síťový protokol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Typ přístroje | příslušenství |
Stupeň krytí | IP20 |
Certifikáty | ATEX |