Produkt BL20-E-GW-RS-MB/ET
Interface pro Modbus RTU / ASCII
s rozšířeným teplotním rozsahem
Ident.číslo: 6827381- DIP přepínač pro nastavení adresy stanice
- stupeň krytí IP20
- 2 x zakončovací úchytka BL20‐WEW‐35/2‐SW
- 1 x zakončovací úchytka BL20‐ABPL
- LED pro indikaci napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice
- komunikační brána mezi systémem BL20 a MODBUS RTU / ASCII
- RS485 nebo RS232, lze nastavit
- 9,6 kBit/s … 115,2 kBit/s
- svorky Push-in
- rozšířený teplotní rozsah: -25…+60°C
- deska zapouzdřená namáčením

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101282283 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 149 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | Modbus RTU |
| Typ přístroje | komunikační brána |
| Přenosová rychlost sběrnice | 9.6 Kbit/s…115.2 Kbit/s |
| Připojení sběrnice | svorky Push-in |
| Okolní teplota | -25… +60 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
Data Sheets
| German | 296 KB |
| English | 294 KB |
| French | 295 KB |
| Spanish | 295 KB |
| Czech | 296 KB |
| Dutch | 294 KB |
| Romanian | 294 KB |
| Russian | 314 KB |
| Polish | 296 KB |
| Chinese | 341 KB |
| Turkish | 296 KB |
Certifikát
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM, Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| EU prohlášení o shodě | 136 KB |
Firmware
Návod
Přehled produktu
| modulární I/O systémy a kompaktní I/O moduly v IP67 a IP20 | 1627 KB |
| Produkty a řešení pro efektivní automatizaci | 2173 KB |
Prohlášení výrobce
Všeobecný katalog
Připojovací příslušenství
|
MINI USB 2.0 CABLE 1.5M
USB-2.0 servisní kabel pro komunikační brány s USB rozhraním - zástrčka A - zástrčka Mini A |
6827388 |
|
USB 2.0 EXTENSION 5M
USB-2.0 prodlužovací kabel, 5 m - zástrčka A - zásuvka A |
6827389 |
|
USB 2.0 EXTENSION ACTIVE 5M
USB-2.0 prodlužovací kabel aktivní s integrovaným repeaterem, 5 m - zástrčka A - zásuvka A |
6827390 |
|
BS3511/KLBUE4-31.5
Svorka pro připojení stínění a odlehčení od tahu pro sběrnicový kabel |
6827342 |