Produkt USB 2.0 EXTENSION 5M
USB 2.0 prodloužení
A zástrčka - A zásuvka, 5 m
Ident.číslo: 6827389- USB prodloužení
- prodloužení USB servisního kabelu
- USB 2.0
- pasivní
- zástrčka A - zásuvka A
- délka kabelu: 5 m
- barva pláště černá

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101556117 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- kabel, vedení |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 145 g |