Produkt USB 2.0 EXTENSION ACTIVE 5M
USB 2.0 prodloužení aktivní
A zástrčka - A zásuvka, 5 m
Ident.číslo: 6827390- USB prodloužení
- prodloužení USB servisního kabelu
- USB 2.0
- aktivní, s integrovaným repeatrem
- zástrčka A - zásuvka A
- délka kabelu: 5 m
- barva pláště černá
Všeobecné údaje
EAN | 4047101556469 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- kabel, vedení |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 140 g |