Produkt  RKE4.4T-5-RSE4.4T/TXP

Kabely pro senzory a akční členy / PUR

Propojovací kabel

funkce měření napětí a proudu

Ident.číslo: 6700002
    • zásuvka M12 přímá 4pinová
    • zástrčka M12 přímá 4pinová
    • materiál pláště: PUR
    • barva pláště černá
    • vhodný pro vlečné řetězy
    • odolnost vůči chemikáliím a olejům
    • samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • vhodný pro svařovny
    • bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
    • vysoká odolnost vůči otěru
    • stupeň krytí: IP67, IP69K
    • délka kabelu: 5 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101632736
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu PL
Hmotnost 179 g

Technické údaje

Použití Signál
Tvar pouzdra Propojovací kabel
Konektor A zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, transparentní
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Konektor B zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování A
Počet pólů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, transparentní
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Proudové zatížení 4 A
Průměr kabelu Ø  4.5 mm
Délka kabelu 5.0 m
Materiál kabelu PUR, černá
Počet žil 4
Stupeň krytí IP67, IP69K
Zvláštní vlastnosti vhodný pro vlečné řetězy, vhodný pro roboty

Montážní příslušenství

6936170
6936206

Připojovací příslušenství

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top