Produkt  WKC4.4T-P7X3.1-0.6-RSC4.4T/TXO3700

Kabely pro senzory a akční členy / PUR

Propojovací kabel

Ident.číslo: 6632257
    • zásuvka M12 úhlová 4pinová
    • 3 LED (červená, žlutá, zelená)
    • zástrčka M12 přímá 4pinová
    • materiál pláště: PUR
    • barva pláště: oranžová
    • vhodný pro vlečné řetězy
    • vhodný pro svařovny
    • odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
    • samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
    • vysoká odolnost vůči otěru
    • stupeň krytí: IP67, IP69K
    • délka kabelu: 0,6 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101474121
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu CN
Hmotnost 58 g

Technické údaje

Použití Signál
Tvar pouzdra Propojovací kabel
Konektor A zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Počet pinů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, průsvitný
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Indikace stavu výstupu LED, žlutá / červená
Konektor B zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování A
Počet pólů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Proudové zatížení 4 A
Průměr kabelu Ø  6.7 mm
Délka kabelu 0.60 m
Materiál kabelu PUR, oranžová
Počet žil 4
Stupeň krytí IP67, IP69K
Zvláštní vlastnosti vhodný pro svařovny, vhodný pro vlečné řetězy
Certifikáty cULus

Montážní příslušenství

6936170

Připojovací příslušenství

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top