Produkt CABLE4X0.34-XX-PUR-GY-100M/TXG
Kabely pro senzory a akční členy / PUR
metráž
Ident.číslo: 6628634- počet pinů: 4
- materiál pláště: PUR
- barva pláště: šedá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
- vhodný pro svařovny
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 100 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101327649 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- kabel, vedení |
| Tarifní číslo zboží | 85444995900 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 3086 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Počet vodičů | 4 |
| Průřez žíly | 0.34 mm² |
| Průměr kabelu | Ø 4.7 mm |
| Délka kabelu | 100.0 m |
| Materiál kabelu | PUR, šedá |
| Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy |
Montážní příslušenství
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |
|
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |
6936206 |
Připojovací příslušenství
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |