Produkt CABLE4X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL
Kabely pro senzory a akční členy / PVC
metráž
Ident.číslo: 6627970- počet pinů: 4
- materiál pláště: PVC, stíněný
- barva pláště černá
- odolnost vůči chemikáliím a olejům
- samozhášivý
- odolnost vůči kyselinám a alkalickým roztokům
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- bez LABS
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 100 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101322811 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- kabel, vedení |
| Tarifní číslo zboží | 85444995900 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 4780 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Počet vodičů | 4 |
| Průřez žíly | 0.34 mm² |
| Průměr kabelu | Ø 5.4 mm |
| Délka kabelu | 100.0 m |
| Materiál kabelu | PVC, černá |
| Zvláštní vlastnosti | stíněný, stínění připojeno k převlečné matici |
Montážní příslušenství
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |
|
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |
6936206 |
Připojovací příslušenství
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |