Produkt PKW4M-2/TEL
PVC kabel pro senzory, akční členy, napájení
Připojovací kabel
Ident.číslo: 6625067- zásuvka M8 úhlová 4pinová
- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- odolnost vůči chemikáliím a olejům
- samozhášivý
- odolnost vůči kyselinám a alkalickým roztokům
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- bez LABS
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047101272680 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | PL |
Hmotnost | 85 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
Konektor A | zásuvka, M8x1, úhlový |
Počet pinů | 4 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Proudové zatížení | 4 A |
Průměr kabelu | Ø 4.6 mm |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál kabelu | PVC, černá |
Počet žil | 4 |
Stupeň krytí | IP67, IP69K |
Certifikáty | cULus |
Montážní příslušenství
![]() |
HAS5141-0
Samostatná zástrčka M8x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 2.5…5.1 mm, průřez žíly 0,14…0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
6905403 |
![]() |
BS5143-0
Samostatná zástrčka M8x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 3.5…5.0 mm, průřez žíly 0,14…0.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
6901013 |
![]() |
HS5241-0
Samostatná zástrčka M8x1 úhlová 4pinová, samořezné kontakty, průměr kabelu 4.0…5.0 mm, průřez žíly 0,14…0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
6902830 |
![]() |
FW-PRSPM0420-SA-S-0406
Samostatná zástrčka M8x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0…5.5 mm, průřez žíly 0,14…0.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100002295 |
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |
![]() |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |
6936206 |
Připojovací příslušenství
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |