Produkt  BIM-EG08-AP6X-H1341

Magnetický senzor

magnetoinduktivní senzory

Ident.číslo: 4621311
    • závitové pouzdro M8x1
    • nerez 1.4427 SO
    • spínací vzdálenost 78 mm s magnetem DMR31‐15‐5
    • DC 3drát, 10…30 VDC
    • spínací PNP výstup
    • konektor M12x1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101156256
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magnetoinduktivní senzor senzor přiblížení
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu PL
Hmotnost 22 g

Technické údaje

Pouzdro závitové pouzdro
Velikost M8 x 1
Jmenovitá spínací vzdálenost 78 mm
Napájecí napětí 10…30 VDC
Výstupní funkce spínací, PNP
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4427 SO
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP67
Speciální vlastnosti magnetoindukční

Montážní příslušenství

6900214
6900215
6900216
6900367
6901322
6945008

Připojovací příslušenství

6935482
6934384

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top