Produkt  NI10-M18-Y1X-H1141

Indukční senzor

Ident.číslo: 40153
    • závitové pouzdro M18 x 1
    • chromovaná mosaz
    • DC 2drát, 8,2 VDC
    • výstup dle EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • konektor M12 × 1
    • ATEX kategorie II 1 G, Ex zóna 0
    • ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20
    • SIL2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO 13849-1 s HFT0
    • SIL3 (All Demand Mode) dle IEC 61508, PL e dle ISO 13849-1 s redundantní konfigurací HFT1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101091212
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktivní senzor
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu PL
Hmotnost 55 g

Technické údaje

Pouzdro závitové pouzdro
Velikost M18 x 1
Jmenovitá spínací vzdálenost 10 mm
Provedení nevestavné
Napájecí napětí nom. 8.2 VDC
Výstupní funkce NAMUR
Frekvence spínání 0.50 kHz
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra kov, CuZn, chromovaný
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP67
Certifikáty ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montážní příslušenství

6947214
6945102
6945004
6901320

Připojovací příslušenství

6628420
6628427

Funkční příslušenství

7580020

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top