Produkt  VE202G1C

Čtečka čárových kódů - chytrá kamera

Ident.číslo: 3810269
    • Nástroje pro zpracování obrazu: hodnoty ve stupních šedi, funkce objektů, hran a polohování; detekce vzorů, skvrn a lemů.
    • Identifikační nástroje: automatické učení, maximální počet čárových kódů, 1D čárové kódy, 2D čárové kódy, poštovní čárové kódy, hodnocení kvality.
    • Nástroje analýzy: matematické operace a měřicí funkce
    • Software Vision Manager s intuitivním uživatelským rozhraním
    • 1/1.8“ CMOS 2MP obrazový senzor
    • 2místný 8segmentový LCD displej s tlačítky
    • 5 x PNP/NPN vstup / výstup
    • externí vstup trigger
    • připojení externího osvětlení
    • podporuje ethernet protokoly PROFINET, EtherNet/IP™ a Modbus TCP
    • Stupeň krytí IP20, IP67 s krytem objektivu (je třeba objednat zvlášť)
    • Objektiv s bajonetem C (prodává se samostatně)
#

Všeobecné údaje

EAN 662488084325
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310201 -/- kamera (zpracování obrazu) (P3/P4, iVu)
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu US
Hmotnost 571.53 g

Technické údaje

Funkce Čtečka čárových kódů - chytrá kamera
Resolution 1600 × 1200 pixelů
Výstupní funkce vstup / výstup (lze nastavit), 5x PNP/NPN opticky odděleno
Komunikační protokol EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFINET
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra hliník, AL
Okolní teplota 0… +50 °C
Stupeň krytí IP20/IP67

Montážní příslušenství

3097185

Připojovací příslušenství

6626917
U8626-2

Funkční příslušenství

3097347
3097182
3097530
3097364
3097378

Select Country

Turck worldwide

to top