Produkt LEDRRV70XD5-PM
zpracování obrazu
kruhové světlo
Ident.číslo: 3097364Altern. Obj.číslo : 97364
- osvětlení okolního prostoru
- stupeň krytí: IP50
- barva: červená
- Napájení: 24 VDC
- nastavení intenzity světla potenciometrem

Všeobecné údaje
EAN | 662488973643 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- osvětlení (zpracování obrazu) (osvětlení) |
Tarifní číslo zboží | 94054239900 |
Země původu | US |
Hmotnost | 249.48 g |
Technické údaje
Funkce | ploché světlo |
Barva světla | červená |
Stmívání | potenciometr |
Elektrické připojení | kabel s konektorem, M8 x 1 |
Délka kabelu | 0.30 m |
Materiál pouzdra | kov, AL |
Window material | akrylát |
Okolní teplota | 0… +50 °C |
Stupeň krytí | IP50 |