Produkt LCF12LEVMP
Zpracování obrazu
objektiv s C závitem
Ident.číslo: 3097347Altern. Obj.číslo : 97347
- Mit Fokussperre und Blendenverriegelung
- pro kamery VE Smart-Kamera
- ohnisková vzdálenost 12 mm
- min. pracovní vzdálenost: 110 mm
- min. zorné pole 49 x 37 mm
- formát: 2/3”

Všeobecné údaje
EAN | 662488973476 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310203 -/- optika (zpracování obrazu) (čočky) |
Tarifní číslo zboží | 90029000000 |
Země původu | CH |
Hmotnost | 117.93 g |
Technické údaje
Brennweite | 12 mm |
Resolution | 1600 × 1200 pixelů |
Funkční příslušenství
![]() |
FLTPR032-27
Polarizační filtr, průměr 27 mm, vhodný pro objektivy LCFxxLEVMP |
3084797 |
![]() |
FLTI850-27
Pásmový filtr infračervený, průměr 27 mm, vhodný pro objektivy LCFxxLEVMP |
3097532 |
![]() |
FLTR660-27
Pásmový filtr tmavě červený, průměr 27 mm, vhodný pro objektivy LCFxxLEVMP |
3097531 |
![]() |
FLTR635-27
Pásmový filtr červený, průměr 27 mm, vhodný pro objektivy LCFxxLEVMP |
3097530 |
![]() |
FLTG525-27
Pásmový filtr zelený, průměr 27 mm, vhodný pro objektivy LCFxxLEVMP |
3097529 |