Produkt VE201G1B
Smart Camera
Ident.číslo: 3810264- Identifikační nástroje: automatické učení, maximální počet čárových kódů, 1D čárové kódy, 2D čárové kódy, poštovní čárové kódy, hodnocení kvality.
- Nástroje analýzy: matematické operace a měřicí funkce
- Software Vision Manager s intuitivním uživatelským rozhraním
- obrazový senzor 1/1.8“ CMOS, 1.3 MP
- 2místný 8segmentový LCD displej s tlačítky
- 5 x PNP/NPN vstup / výstup
- externí vstup trigger
- připojení externího osvětlení
- podporuje ethernet protokoly PROFINET, EtherNet/IP™ a Modbus TCP
- Stupeň krytí IP20, IP67 s krytem objektivu (je třeba objednat zvlášť)
- Objektiv s bajonetem C (prodává se samostatně)

Všeobecné údaje
| EAN | 662488084271 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310201 -/- kamera (zpracování obrazu) (P3/P4, iVu) |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 571.52 g |
Technické údaje
| Funkce | Čtečka čárových kódů - chytrá kamera |
| Resolution | 1280 × 1024 pixelů |
| Výstupní funkce | vstup / výstup (lze nastavit), 5x PNP/NPN opticky odděleno |
| Komunikační protokol | EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFINET |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | hliník, AL |
| Okolní teplota | 0… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP20/IP67 |
Data Sheets
| German | 571 KB |
| English | 571 KB |
| French | 572 KB |
| Spanish | 572 KB |
| Czech | 572 KB |
| Dutch | 571 KB |
| Romanian | 571 KB |
| Polish | 572 KB |
| Chinese | 649 KB |
| Turkish | 572 KB |
Dotazník
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Návod
| Příručka Quick Start (angličtina) | 916 KB |
| Návod k obsluze (anglicky) | 5513 KB |
| Průvodce výběrem objektivu | 653 KB |
Produktový leták
Montážní příslušenství
|
SMBVERA
pravá montážní úchytka |
3097185 |
Připojovací příslušenství
|
RKS12T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 12pinová, stínění připojeno na převlečnou matici, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6626917 |
|
RSS RJ45S 841-2M
Kabel pro průmyslový Ethernet, zástrčka M12 - zástrčka RJ45 přímá 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: TPE, zelený, stíněný, kroucený pár |
U8626-2 |
Funkční příslušenství
|
LEDRRV70XD5-PM
Vysoce intenzivní kruhové LED světlo, nastavitelné potenciometrem, pro instalaci a ovládání chytré kamery VE, barva světla: červená |
3097364 |
|
LEDRRV62X62M
Kruhové LED světlo, pro instalaci a ovládání chytré kamery VE, barva světla: červená |
3097378 |
|
VELC60-PC
Objektivabdeckung, Länge: 60 mm, materiál okna: Polycarbonat |
3097182 |