Produkt  K50PTVKQ

Pick-to-Light

Osazovací senzor

Kapacitní tlačítko

Ident.číslo: 3807917

Altern. Obj.číslo : 807917

    • vibrační odezva
    • stupeň krytí IP67/IP69K
    • konektor M12x1
    • RGB LED displej
    • ovládání uživatelsky definovaných nebo předdefinovaných barev světla
    • funkce blikání, střídání, dvě barvy, ovládání intenzity a další animace
    • nastavení pomocí IO-Link
    • vysoká odolnost vůči chybným sepnutím způsobeným kapkami vody, čisticích prostředků, olejů a dalších nečistot
#

Všeobecné údaje

EAN 662488062927
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- hlásič
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu US
Hmotnost 139 g

Technické údaje

Funkce signálka se senzorem
Barva světla RGB
Stmívání programovatelný
Výstupní funkce programovatelný, PNP/NPN
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, PC, černá
Window material polykarbonát, difuzní
Okolní teplota -40… +50 °C
Stupeň krytí IP67/IP69

Montážní příslušenství

3032723
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top