Produkt  SC10-2ROE

Bezpečnostní modul

Programovatelný bezpečnostní kontrolér

Ident.číslo: 3806222

Altern. Obj.číslo : 806222

    • bezpečnostní kategorie 4, PLe dle EN 13849‐1
    • SIL 3 dle IEC 61508 a IEC 62061
    • nastavení pomocí software
    • ISD kompatibilní
    • 10x vstup, z toho 4 lze nastavit jako výstup
    • 2x nezávislý bezpečnostní reléový výstup
    • intuitivní programové prostředí
    • ethernet připojení, lze realizovat až 256 virtuálních stavových výstupů
    • napájecí napětí 24 VDC +-20%
    • stupeň krytí IP20
    • software součástí dodávky
#

Všeobecné údaje

EAN 662488047719
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250308 -/- bezpečnostní modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85365080000
Země původu US
Hmotnost 375.12 g

Technické údaje

Funkce kontrolér
Pouzdro kvádrové pouzdro
Napájecí napětí 20…28 VDC
Výstupní funkce 2x spínací kontakt, bezpotenciálový
Komunikační protokol EtherNet/IP™, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, ISD
Elektrické připojení odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky
Materiál pouzdra plast, žlutá
Okolní teplota 0… +55 °C
Stupeň krytí IP20

Připojovací příslušenství

3085078
3085076
3029482

Funkční příslušenství

3029480
3029481

Select Country

Turck worldwide

to top