Produkt SC-USB2
Bezpečnostní modul
Příslušenství
Externí programová paměť pro SC26
Ident.číslo: 3029480Altern. Obj.číslo : 29480
- Propojovací kabel
- Zástrčka, USB typ A na zástrčce, USB Micro typ B
- Délka kabelu: 2 m
- K přenosu konfiguračního souboru z PC do bezpečnostního kontroléru SC26

Všeobecné údaje
| EAN | 662488294809 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250308 -/- bezpečnostní modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | TW |
| Hmotnost | 45.36 g |
Technické údaje
| Příslušenství | propojovací kabel |
| pro použití | Bezpečnostní kontroléry |