Produkt  TL50C5KQ

Signální LED světla

Kompaktní signálky

Ident.číslo: 3804926

Altern. Obj.číslo : 804926

    • černé plastové pouzdro
    • ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
    • stupeň krytí IP67
    • konektor M12x1
    • flexibilní displej z RGB LED
    • ovládání uživatelsky definovaných nebo předdefinovaných barev světla
    • funkce blikání, střídání, dvě barvy, ovládání intenzity
    • řízení a nastavení pomocí IO-Link
#

Všeobecné údaje

EAN 662488036263
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- hlásič
Tarifní číslo zboží 85318070000
Země původu US
Hmotnost 264 g

Technické údaje

Funkce světelný maják
Barva světla RGB
Počet barev /segmentů 5
Stmívání programovatelný
lze kaskádovat ne
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, ABS, černá
Window material polykarbonát, difuzní
Okolní teplota -40… +50 °C
Stupeň krytí IP67

Montážní příslušenství

3032723
3052521

Připojovací příslušenství

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top