Produkt K50L2RGBKAL1Q
LED displej
Poziční světlo se zvukovou signalizací
Ident.číslo: 3802162Altern. Obj.číslo : 802162
- LED viditelné ze všech stran
- trvalý tón: 95 dB
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP50
- až 12 předdefinovaných barev nebo milion uživatelsky definovaných barev
- funkce blikání, střídání, dvě barvy, ovládání intenzity
- zástrčka M12x1, 5pinová
- napájecí napětí 18…30 VDC
Všeobecné údaje
EAN | 662488015046 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
Tarifní číslo zboží | 85318070000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 144 g |
Technické údaje
Funkce | bodové světlo |
Barva světla | RGB |
akustický signál | typ tónu lze nastavit |
Hlasitost | 95 dB |
Stmívání | programovatelný |
lze kaskádovat | ne |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | plast, PC PC, černá |
Window material | polykarbonát, difuzní |
Okolní teplota | -20… +50 °C |
Stupeň krytí | IP50 |
Montážní příslušenství
SMB30A
Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30 |
3032723 | |
SMB30SC
Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná |
3052521 |
Připojovací příslušenství
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 | |
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 | |
RKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625016 | |
WKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625028 |