Produkt K50APT2GXDQ
Pick-to-Light
Osazovací senzor
Kapacitní tlačítko
Ident.číslo: 3096692Altern. Obj.číslo : 96692
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- konektor M12x1
- pracovní světlo zelené
- signalizace chyby: -
- ovládací světlo: -
- napájecí napětí 12…30 VDC
- PNP spínací funkce
- spínací kontakt
- kapacitní čidlo druhé generace
- vysoká odolnost vůči chybným sepnutím způsobeným kapkami vody, čisticích prostředků, olejů a dalších nečistot

Všeobecné údaje
EAN | 662488966928 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | CN |
Hmotnost | 136.08 g |
Technické údaje
Funkce | signálka se senzorem |
Počet barev /segmentů | 1 |
Výstupní funkce | spínací, PNP |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | plast, PC, černá |
Window material | polykarbonát, difuzní |
Okolní teplota | -40… +50 °C |
Stupeň krytí | IP67/IP69 |
Data Sheets
German | 330 KB |
English | 329 KB |
French | 331 KB |
Spanish | 330 KB |
Czech | 330 KB |
Dutch | 330 KB |
Romanian | 330 KB |
Russian | 464 KB |
Polish | 332 KB |
Chinese | 421 KB |
Turkish | 255 KB |
Krátký návod
Přehled produktu
Pick to Light: kompletní řešení od jediné firmy | 970 KB |
Průvodce výběrem osvětlení a indikace | 4409 KB |
Produktový leták
Všeobecný katalog
Montážní příslušenství
![]() |
SMB30A
Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30 |
3032723 |
![]() |
SMB30SC
Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná |
3052521 |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |