Produkt SC26-2
Bezpečnostní modul
Programovatelný bezpečnostní modul
Ident.číslo: 3085065Altern. Obj.číslo : 85065
- PLe dle EN ISO 13849‐1
- bezpečnostní kategorie 4 dle EN 954‐1
- SIL 3 dle IEC 61508 a IEC 62061
- nastavení pomočí tlačítek nebo software
- 26x vstup, z toho 8 lze nastavit jako výstup
- 2x spínací bezpečnostní výstup
- intuitivní programové prostředí
- napájecí napětí 24 VDC +/‐20%
- stupeň krytí IP20
- software součástí dodávky

Všeobecné údaje
| EAN | 662488850654 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250308 -/- bezpečnostní modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 322 g |
Technické údaje
| Funkce | kontrolér |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Napájecí napětí | 20…28 VDC |
| Elektrické připojení | odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky |
| Materiál pouzdra | plast, černá |
| Okolní teplota | 0… +55 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
Připojovací příslušenství
|
XS/SC-TC2
Svorkovnice s pružinovými svorkami, 8 pólů |
3085078 |
|
XS/SC-TS2
Svorkovnice se šroubovacími svorkami, 8 pólů |
3085076 |
|
SC-XMP2
Programovací adaptér |
3029482 |
Funkční příslušenství
|
SC-USB2
Sériový kabel USB typ A - micro B, délka: 1,8 m |
3029480 |
|
SC-XM2
Externí paměťová karta, micro B, EEPROM |
3029481 |