Produkt  Q12RP6LVQ3

Optický senzor

reflexní závory

miniaturní senzor

Ident.číslo: 3077110

Altern. Obj.číslo : 77110

    • PVC kabel 150 mm s 3pinovým konektorem M8 x 1
    • stupeň krytí IP67
    • dobře viditelné LED
    • zobrazení nízké funkční rezervy
    • napájecí napětí: 10…30VDC
    • PNP spínací výstup, spínání tmou
#

Všeobecné údaje

EAN 662488771102
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu US
Hmotnost 22 g

Technické údaje

Funkce reflexní závora
Druh provozu nepolarizované
Pouzdro kvádrové pouzdro
Velikost 12.4 x 8 x 26.6 mm, Q12
Rozsah 40…1500 mm
Barva světla červená
Napájecí napětí 10…30 VDC
Výstupní funkce spínací, PNP
Elektrické připojení kabel s konektorem, M8 x 1
Délka kabelu 0.150  m
Materiál pouzdra plast, termoplastický materiál, žlutá
Okolní teplota -20… +55 °C
Stupeň krytí IP67

Připojovací příslušenství

6625058
6625064

Funkční příslušenství

3044997

Select Country

Turck worldwide

to top