Produkt  BRT-60X40C

Accessories

Odrazka

Ident.číslo: 3044997

Altern. Obj.číslo : 44997

    • pravoúhlé pouzdro
    • reflexní plocha 0,45
    • reflexní faktor 1,4
    • (reference BRT-3)
#

Všeobecné údaje

EAN 662488449971
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279203 -/- optická odrazka (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu DE
Hmotnost 14.51 g

Technické údaje

Příslušenství Odrazka
pro použití optické senzory
Velikost 8 x 40.5 x 60 mm
Okolní teplota -20… +50 °C

Select Country

Turck worldwide

to top