Produkt M18TB14Q
Teplotní senzor
Pasivní infračervený senzor
se spínacím výstupem
Ident.číslo: 3073652Altern. Obj.číslo : 73652
- připojení konektorem M12x1
- D:S poměr 14:1
- napájecí napětí 10…30 VDC
- spínací bod nastavitelný pomocí teach-in
- teplotní měřicí rozsah 0 … 300°C

Všeobecné údaje
| EAN | 662488736521 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200211 -/- přístroj pro měření teploty, záření |
| Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 99.79 g |
Technické údaje
| Funkční princip | bezkontaktní |
| Pouzdro | trubka |
| Měřicí rozsah | 0…300 °C |
| D : S poměr | 14:1 |
| Procesní připojení | M18 × 1 |
| Napájecí napětí | 10…30 VDC |
| Elektrický výstup | Spínací výstup |
| Komunikační protokol | 1drátové sériové rozhraní |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | kov, nerez ocel, šedá |
| Okolní teplota | -20… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
|
SMB18A
Montážní úchytka úhlová, nerez, pro závitová pouzdra M18 |
3033200 |
|
SMB18SF
Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M18, otočná |
3052519 |
Připojovací příslušenství
|
WKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625028 |
|
RKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625016 |