Produkt DX80G2M6S-PB2
Systém rádiového přenosu
hvězdicová topologie
Gateway
Ident.číslo: 3025756Altern. Obj.číslo : 25756
- externí anténa (připojení RG58 RP-SMA)
- externí svorkovnice
- integrovaný ukazatel síly signálu
- konfigurace pomocí DIP přepínačů
- Modbus RTU komunikace, rozhraní RS485
- deterministický přenos dat
- technologie přeskakování kmitočtů FHSS
- časový multiplex TDMA
- přenosový výkon: 63 mW, 18 dBm geleitet, ≤ 20 dBm EIRP
- alternativní obsazení registrů
- vstupy: 2x PNP, 2x 0…20 mA
- výstupy: 2x PNP, 2x 0…20 mA
- spotřeba proudu: < 60 mA při 24 VDC

Všeobecné údaje
| EAN | 662488257569 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 132 g |
Technické údaje
| Funkce | hvězdicová topologie |
| Typ přístroje | komunikační brána |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Připojení antény | zásuvka RP-SMA |
| Napájení z baterií | ne |
| Komunikační protokol | Modbus RTU, RS485 |
| Typ vstupu | PNP / 0…20 mA |
| Typ výstupu | PNP / 0…20 mA |
| Materiál pouzdra | plast, FR4 deska plošných spojů |
| Okolní teplota | -40… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP00 |
| Certifikáty | ATEX II 3 G |
Připojovací příslušenství
|
BWC-LMRSFRPB
přepěťová ochrana, RP-SMA |
3079296 |
|
BWC-1MRSFRSB0.2
prodloužení antény, RP-SMA - RP-SMAF konektory, 0.2m, RG58, koaxiální, útlum: 1,05 dB/m |
3078544 |
|
BWC-1MRSFRSB1
prodloužení antény, RP-SMA - RP-SMAF konektory, 1m, RG58, koaxiální, útlum: 1,05 dB/m |
3078337 |
|
BWC-1MRSFRSB2
prodloužení antény, RP-SMA - RP-SMAF konektory, 2m, RG58, útlum: 1,05 dB/m |
3078338 |
|
BWC-1MRSFRSB4
prodloužení antény, RP-SMA - RP-SMAF konektory, 4 m, RG58, útlum: 1,05 dB/m |
3077488 |
|
BWC-1MRSMN05
prodloužení antény, RP-SMA - zástrčka N, 0,5 m, RG58, útlum: 0,56 dB/m |
3077486 |
|
BWC-1MRSMN2
prodloužení antény, RP-SMA - zástrčka N, 2m, RG58, útlum: 0,56 dB/m |
3077820 |
|
BWC-4MNFN3
Kabel antény, zástrčka N - zásuvka N, délka: 3 m, LMR400, coaxiální, ztráta: 0.22 dB/m |
3077489 |
|
BWC-4MNFN6
prodloužení antény, N zástrčka - N zásuvka, 6m, LMR400, koaxiální, útlum: 0,22 dB/m |
3077490 |
|
BWC-4MNFN15
prodloužení antény, N zástrčka - N zásuvka, 15 m, LMR400, koaxiální, útlum: 0,22 dB/m |
3077821 |
|
BWC-4MNFN30
prodloužení antény, N zástrčka - N zásuvka, 30m, LMR400, koaxiální, útlum: 0,22 dB/m |
3077822 |
|
BWA-UCT-900
Kabel s převodníkem se stejnosměrným napájením pro parametrizaci sítí DX80 prostřednictvím PC, převodník RS485 na USB 2.0, zásuvka M12 × 1, 5pinová, zástrčka USB typ A, délka 1 m; napájí připojené zařízení 10 V. |
3019970 |
Funkční příslušenství
|
BWA-2O6-A
vnější anténa 6 dBi, N zástrčka |
3081081 |
|
BWA-2O8-A
vnější anténa 8 dBi, N zástrčka |
3081080 |
|
BWA-2O2-C
vnitřní anténa 2 dBi, standardní konektor RP-SMA |
3077816 |
|
BWA-2O5-C
vnitřní anténa 5 dBi, konektor RP-SMA |
3077817 |
|
BWA-2O7-C
vnitřní anténa 7 dBi, konektor RP-SMA |
3077818 |