Produkt BWC-1MRSMN2
Příslušenství
Anténní kabel
Ident.číslo: 3077820Altern. Obj.číslo : 77820
- RP-SMA - N zástrčka
- délka 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 662488778200 |
| Tarifní číslo zboží | 85442000900 |
| Země původu | CA |
| Hmotnost | 96.43 g |
Technické údaje
| Typ přístroje | kabel antény |
| Připojení antény | konektor RP-SMA, zástrčka typ N |
| Délka kabelu | 2.0 m |