Produkt BWA-UCT-900
Příslušenství
USB - RS485 převodník
Ident.číslo: 3019970Altern. Obj.číslo : 19970
- Převodní kabel se stejnosměrným napájením pro parametrizaci sítí DX80 prostřednictvím PC
- převodník RS485 - USB 2.0
- podporované přenosové rychlosti: 9.6 k, 19.2 k nebo 38.4 k
- 8 databitů, 1 stopbit, bez parity
- zásuvka M12×1 5pinová
- zástrčka USB typ A
- DC napájecí zdroj s různými typy konektorů
- 1 m, lze prodloužit max. na 30 m
- připojení komunikačních bran DX80 nebo masterů data radio
- napájí připojený přáístroj 10 V
- vyžaduje Windows XP, Vista, 7 nebo 10

Všeobecné údaje
| EAN | 662488199708 |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 312.98 g |
Technické údaje
| Typ přístroje | převodník |
| Pouzdro | válcové/závitové |
| Připojení antény | žádný účastník |
| Typ vstupu | USB |
| Typ výstupu | Modbus RTU (RS485) |
| Materiál pouzdra | plast, PVC, žlutá |
| Okolní teplota | -40… +80 °C |
| Stupeň krytí | IP50 |