Produkt  K50LGRALSYPQ

Signální LED světla

Poziční světlo se zvukovou signalizací

Ident.číslo: 3019118

Altern. Obj.číslo : 19118

    • LED viditelné ze všech stran
    • trvalý tón: 94 dB
    • lze nastavit
    • závit M30 x 1,5
    • stupeň krytí IP67
    • barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3)
    • zástrčka M12x1, 5pinová
    • napájecí napětí 12…30 VDC
#

Všeobecné údaje

EAN 662488191184
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- hlásič
Tarifní číslo zboží 85318070000
Země původu CN
Hmotnost 158.76 g

Technické údaje

Funkce bodové světlo
Barva světla zelená, červená, žlutá
Počet barev /segmentů 3
akustický signál trvalý tón
Hlasitost 94 dB
Stmívání ne
lze kaskádovat ne
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, PC termoplastický materiál, černá
Window material polykarbonát, difuzní
Okolní teplota -20… +50 °C
Stupeň krytí IP67

Montážní příslušenství

3032723
3052521

Připojovací příslušenství

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top