Produkt  EA5R450XKQ

Měřicí optický závěs

přijímač

Ident.číslo: 3015155

Altern. Obj.číslo : 15155

    • zástrčka M12x1, 8pinová
    • stupeň krytí IP65
    • rozlišení 5 mm
    • max. dosah 4 m
    • součástí dodávky 2x držák EZA-MBK-11
    • napájecí napětí 18…30 VDC
    • IO-Link komunikace a PNP spínací výstup (standardně pomocí IO-Link rozdělovače CSB-M1240M1280, který je součástí dodávky) nebo analogový výstup 0…10 V (pomocí rozdělovače CSB-M1250M1280, nutno objednat zvlášť)
    • Je třeba propojovací kabel mezi vysílačem a rozdělovačem DEE2R-8xxD.
    • 2x PNP spínací výstup (SIO mód)
    • 2x analogový výstup 0…10 V (SIO mód)
#

Všeobecné údaje

EAN 662488151553
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- světlovod
Tarifní číslo zboží 90318020000
Země původu MX
Hmotnost 2100 g

Technické údaje

Funkce optická závora
Druh provozu přijímač
Pouzdro kvádrové pouzdro
Velikost 45.2 x 36 x 529 mm, EZ-Array
Rozsah 400…4000 mm
Hlídaná výška 450  mm
Optické rozlišení 5 mm
Napájecí napětí 18…30 VDC
Výstupní funkce 2x spínací kontakt, PNP/NPN, analogový výstup
Napěťový výstup 0…10 V
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra kov, AL, eloxováno
Okolní teplota -40… +70 °C
Stupeň krytí IP65

Připojovací příslušenství

6625157
6625130
6625133

Funkční příslušenství

6827386
6827385
6825482
6814102
6814024

Select Country

Turck worldwide

to top