Produkt  BIM-NST-AP6X-0.3XOR-RS4/S34

Magnetický senzor

pro pneumatické válce (odolné magnetickému poli):

Ident.číslo: 1644109
    • plast PA12-GF30
    • magnetoinduktivní senzor
    • Odolné střídavému svařovacímu poli 50…60 Hz
    • DC 3drát, 10…30 VDC
    • spínací PNP výstup
    • kabel s konektorem M12x1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101251890
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magnetoinduktivní senzor senzor přiblížení
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu PL
Hmotnost 37 g

Technické údaje

Pouzdro kvádrové pouzdro
Velikost 28 x 17 x 14 mm, NST
Válcové pouzdro T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder
Napájecí napětí 10…30 VDC
Výstupní funkce spínací, PNP
Elektrické připojení kabel s konektorem, M12 x 1
Délka kabelu 0.30  m
Materiál pouzdra plast, PA12-GF30
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP67
Speciální vlastnosti odolnost vůči magnetickému poli

Montážní příslušenství

6970504
6970401
6970402
A3106

Select Country

Turck worldwide

to top