Produkt  BI8U-EM18WDTC-AP6X

Indukční senzor

pro potravinářský průmysl

Ident.číslo: 1634762
    • závitové pouzdro M18 x 1
    • nerez 1.4404
    • čelní plocha z polymeru s kapalnými krystaly
    • faktor 1 pro všechny kovy
    • odolnost vůči magnetickému poli
    • pro teploty -40°…+100 °C
    • vysoký stupeň krytí IP69K pro extrémní okolní podmínky
    • speciální dvouchlopňové těsnění
    • ochrana proti běžným kyselým i zásaditým čisticím prostředkům
    • vhodné pro potravinářský průmysl
    • 3drát DC, 10…30 VDC
    • spínací PNP výstup
    • svorkovnice
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101209884
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktivní senzor
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu DE
Hmotnost 92 g

Technické údaje

Pouzdro závitové pouzdro
Velikost M18 x 1
Jmenovitá spínací vzdálenost 8 mm
Provedení vestavné
Napájecí napětí 10…30 VDC
Výstupní funkce spínací, PNP
Frekvence spínání 1.50 kHz
Elektrické připojení svorkovnice, odnímatelné pružinové svorky
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4404 (316L)
Okolní teplota -40… +100 °C
Stupeň krytí IP68/IP69K
Speciální vlastnosti uprox®+, Wash down, faktor 1, Sn +, odolnost vůči magnetickému poli, odolnost vůči tlaku

Montážní příslušenství

6945004
6901320
6945102
6905310

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top