Produkt RU100U-EMT18M-UP8X2-H1151
Ultrazvukový senzor
reflexní snímač
Ident.číslo: 1610115- akustický měnič s vrstvou PTFE
- čelní strana z nerez oceli
- závitové pouzdro M18, zalité
- připojení konektorem M12x1
- teplotní kompenzace
- mrtvá zóna: 15 cm
- rozsah: 100 cm
- rozlišení: 1 mm
- vyzařovací úhel: ±16°
- 1 × switching output, PNP
- Teachable settings
- NO/NC programmable
Všeobecné údaje
EAN | 4047101431957 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrazvukový senzor |
Tarifní číslo zboží | 85365019900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 64 g |
Technické údaje
Funkce | senzor přiblížení |
Druh provozu | runtime |
Pouzdro | závitové pouzdro |
Velikost | M18 x 1 |
Směr vyzařování | přímá |
Rozsah | 150…1000 mm |
Rozlišení | 1 mm |
Napájecí napětí | 15…30 VDC |
Spínací funkce | spínací/rozpínací |
Výstupní funkce | PNP |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L), PTFE povlak |
Okolní teplota | -5… +50 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | CE, cULus |
Speciální vlastnosti | odolnost vůči chemikáliím |
Montážní příslušenství
MW18
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
Připojovací příslušenství
RKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625016 | |
WKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625028 |
Funkční příslušenství
TX1-Q20L60
Teach adaptér pro induktivní rotační, lineární, úhlové, ultrazvukové a kapacitní senzory |
6967114 |