Produkt  NI4-DSU26TC-2Y1X2

Indukční senzor

dvojitý senzor pro rotační pohony

Ident.číslo: 1051005
    • kvádrové pouzdro DSU26
    • plast PP‐GF30‐VO
    • dva výstupy pro kontrolu polohy rotačního pohonu
    • montáž na všechny standardní aktuátory
    • DC 2drát, 8,2 VDC
    • 2 × výstup dle EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • svorkovnice
    • ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1
    • ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20
    • SIL 2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO 13849-1 s HFT0
    • SIL 3 (All Demand Mode) dle IEC 61508, PL e dle ISO 13849-1 s redundantní konfigurací HFT1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101063929
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktivní senzor
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu DE
Hmotnost 170 g

Technické údaje

Pouzdro dvojitý senzor pro rotační pohony
Velikost 68 x 60 x 35.4 mm, DSU26
Jmenovitá spínací vzdálenost 4 mm
Provedení nevestavné
Napájecí napětí nom. 8.2 VDC
Výstupní funkce NAMUR
Frekvence spínání 0.050 kHz
Elektrické připojení svorkovnice
Materiál pouzdra plast, PP-GF30, žlutá
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP67
Certifikáty ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montážní příslušenství

6900224
100002102
100002103

Funkční příslušenství

7580020

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top