Produkt BI1.5-EG08K-Y1
Indukční senzor
Ident.číslo: 1003600- závitové pouzdro M8x1
- nerez 1.4427 SO
- DC 2drát, 8,2 VDC
- výstup dle EN 60947-5-6 (NAMUR)
- připojení kabelem
- ATEX kategorie II 1 G, Ex zóna 0
- ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20
- SIL2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO 13849-1 s HFT0
- SIL3 (All Demand Mode) dle IEC 61508, PL e dle ISO 13849-1 s redundantní konfigurací HFT1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101144253 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktivní senzor |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 68 g |
Technické údaje
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M8 x 1 |
| Jmenovitá spínací vzdálenost | 1.5 mm |
| Provedení | vestavné |
| Napájecí napětí | nom. 8.2 VDC |
| Výstupní funkce | NAMUR |
| Frekvence spínání | 5.0 kHz |
| Elektrické připojení | kabel |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4427 SO |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Montážní příslušenství
|
BST-08B
Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6 |
6947210 |
|
QM-08
Montážní úchytka s pevným dorazem; materiál: chromovaná mosaz vnější závit M12x1, upozornění: spínací vzdálenost senzoru může být při použití montážní úchytky snížena |
6945100 |
|
MW08
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945008 |
|
BSS-08
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901322 |
Funkční příslušenství
|
IM1-22EX-T
Oddělovací spínací zesilovač; dvoukanálový; 2 tranzistorové výstupy; vstupní signál Namur; odpojitelná kontrola na přerušení vodiče a zkrat; přepínatelný mezi pracovním a klidovým proudem; odnímatelné svorkovnice; šířka 18 mm; univerzální napájení |
7541232 |
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Oddělovací spínací zesilovač; dvoukanálový; SIL2 dle IEC 61508; Ex provedení; 2 tranzistorové výstupy; vstupní signál Namur; odpojitelná kontrola na přerušení vodiče a zkrat; přepínatelný mezi pracovním a klidovým proudem; zdvojení signálu; odnímatelné šroubovací svorky; šířka 12,5 mm; napájení 24 VDC |
7580020 |