Produkt  BST-08B

montážní příslušenství pro indukční senzory


montážní klip pro typy M8

Ident.číslo: 6947210
    • s funkcí dead-stop
    • plast PA6
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101248319
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu DE
Hmotnost 5 g

Technické údaje

Příslušenství Montážní svorka
pro použití indukční senzory válcové senzory
Velikost 16 x 20 x 12 mm
Průměr pouzdra Ø  8  mm
Materiál pouzdra plast, PA6

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top