Produkt  NICS-Q86-ETH-HK1141

induktivní vazební člen

Sekundární strana

Ident.číslo: 100050311
    • kvádrové pouzdro
    • kovové pouzdro, zinkový odlitek
    • plastový kryt, PBT
    • přenosová vzdálenost max. 10 mm
    • 100 Mbps, full duplex
    • latence < 1 µs
    • Power OUT: DC 2drát, 24 VDC
    • Power OUT: zásuvka, M12 × 1 (kódování L)
    • Data IN/OUT: Ethernet (nezávisí na protokolu)
    • Data IN/: zásuvka, M12 × 1 (kódování D)
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101672077
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu DE
Hmotnost 1 g

Technické údaje

Systémové komponenty Sekundární strana

Data Sheets

Konfigurační software

Krátký návod

Připojovací příslušenství

100028666
100028305
6884141
6441405

Funkční příslušenství

100029880
6814018
100050310

Select Country

Turck worldwide

to top