Produkt RKP46PLB-2-RSP46PLB/TXL
Napájecí kabel - M12 Power
Propojovací kabel
Ident.číslo: 100028666- zásuvka M12 přímá 4pinová, kódování L
- zástrčka M12 přímá 4pinová, kódování L
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vysoká odolnost vůči olejům, chladivům, mazivům a emulzím
- vhodné pro použití v pohybových řetězech
- odolnost vůči vibracím a rázům
- samozhášivý
- bez halogenů
- v souladu s RoHS
- UL certifikát
- stupeň krytí: IP65, IP67, IP69K
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047101541458 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- napájení |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | CZ |
Hmotnost | 257 g |
Technické údaje
Použití | Napájení |
Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování L |
Počet pinů | 4 |
Tělo zásuvky | plast, TPE, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Konektor B | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování L |
Počet pólů | 4 |
Tělo zásuvky | plast, TPE, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Proudové zatížení | 16 A |
Průměr kabelu | Ø 7.4 mm |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál kabelu | PUR, černá |
Počet žil | 4 |
Stupeň krytí | IP65, IP67, IP69K |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy |
Certifikáty | cULus |
Připojovací příslušenství
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |
![]() |
VH2-M12L-M5-2F5
Malý h rozdělovač, M12 Power, kódování L, 4pinový + FE |
100028587 |
![]() |
VH3-M12L-M5-3F5
Velký H rozdělovač, M12 Power, kódování L, 4pinový + FE |
100028591 |
![]() |
VT2-M12L-M5-2F5
T rozdělovač, M12 Power, kódování L, 4pinový + FE |
100028579 |